4-veis reverserende ventil, STF-03U6G3
061L1220
Medie temperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 3/4, Designkonfig. Stil: E
061L1220
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designkonfig. Stil | E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [in] | 3/4 |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [mm] | 19,2 |
| Godkjenning | UL |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 8.38 kW |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 7.16 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 11.79 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 10.08 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 10.83 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 9.38 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 15.27 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 13.24 kW |
| Hettetilstand 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Hettetilstand 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 41.5 bar |
| Maks. lekkasje [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| MaksOPD [psi] | 450.0 psi |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32 |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-veis vendeventiler |
| Produktnavn | 4-veis reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
| SCIP dossier nr. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| SCIP dossier produktnavn | Four-way valve(1) |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Støtmotstandsstandard | JIS C 60068-2-27 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [in] | 3/4 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [mm] | 19.20 mm |
| Typedesign | STF-03U6G3 |
| UL godkjenningsfilnavn | MH12113 |
| Utløpskobling størrelse [in] | 1/2 in |
| Utløpskobling størrelse [mm] | 12.95 mm |
| Utløpskoblingstype | HUNN |
| Vibrasjonsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrasjonstest standard | JIS C 60068-2-6 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.457 Kilogram |
| Nettovekt | 0.38 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.017 Liter |
| EAN/UPC | 5702428318587 |