4-veis reverserende ventil, STF-0712G
061L1195
061L1195
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Kommentarer | REPLACE BY 061L1223 |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0712G I/6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-veis vendeventiler |
| Produktnavn | 4-veis reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Suging tilkoblingsstørrelse [mm] | 22.30 mm |
| Typedesign | STF-0712G |
| Utløpskobling størrelse [mm] | 19.15 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.628 Kilogram |
| Nettovekt | 1.627 Kilogram |
| Volume | 9.565 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |