Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

4-veis reverserende ventil, STF-0101G

061L1188

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat45 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Egenskaper
Verdi
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]6.75 kW
KommentarerREPLACE BY 061L1206
KuldemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]9.70 mm
TypedesignSTF-0101G
Utløpskobling størrelse [mm]8.10 mm

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.282 Kilogram
Nettovekt0.282 Kilogram
Volume0.91 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428273732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm