Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-veis reverserende ventil, STF-0715G3

061L1158

Medie temperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 1 1/8, Designkonfig. Stil: B

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designkonfig. StilB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fordamp./kond tilk. størrelse [in]1 1/8
Fordamp./kond tilk. størrelse [mm]28,7
GodkjenningCEVDE
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Hettetilstand 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Hettetilstand 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
KuldemidlerR134aR22R404AR407CR410A
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. lekkasje [cm³/min]6000 cm³/min
MaksOPD [psi]450.0 psi
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0715G3 I/6
Egenskaper
Verdi
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psig]450 psig
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]131 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktgruppe4-veis vendeventiler
Produktnavn4-veis reverserende ventil
ProdukttypeSTF
ProsesskoblingsmaterialeKobber
SpoleNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
StøtmotstandsstandardJIS C 60068-2-27
Suging tilkoblingsstørrelse [in]1 1/8
Suging tilkoblingsstørrelse [mm]28.70 mm
TypedesignSTF-0715G3
Utløpskobling størrelse [in]7/8 in
Utløpskobling størrelse [mm]22.50 mm
UtløpskoblingstypeHUNN
Vibrasjonsstabilitet [m/s²]19.6 m/s²
Vibrasjonstest standardJIS C 60068-2-6

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.643 Kilogram
Nettovekt1.36 Kilogram
Volume9.601 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428273824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm