4-veis reverserende ventil, STF-0401G
061L1152
061L1152
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 16.10 kW |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 13.75 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 22.66 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 19.37 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 20.81 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 18.03 kW |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 29.35 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 25.43 kW |
| Kommentarer | REPLACE BY 061L1209 |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-veis vendeventiler |
| Produktnavn | 4-veis reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Suging tilkoblingsstørrelse [mm] | 19.15 mm |
| Typedesign | STF-0401G |
| Utløpskobling størrelse [mm] | 12.80 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.841 Kilogram |
| Nettovekt | 0.78 Kilogram |
| Volume | 2.377 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |