4-veis reverserende ventil, STF-0208G3
061L1147
Medie temperaturområde [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suging tilkoblingsstørrelse [in]: 5/8, Designkonfig. Stil: C
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: STF
061L1147
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designkonfig. Stil | C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [in] | 5/8 |
| Fordamp./kond tilk. størrelse [mm] | 16,03 |
| Godkjenning | CEVDE |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 6.90 kW |
| Hette R407C@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 5.89 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 9.71 kW |
| Hette R407C@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 8.30 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond1)[kW] | 8.92 kW |
| Hette R410A@Δp:0.1bar(cond2)[kW] | 7.73 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond1)[kW] | 12.58 kW |
| Hette R410A@Δp:0.2bar(cond2)[kW] | 10.90 kW |
| Hettetilstand 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Hettetilstand 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR407CR410A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. lekkasje [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| MaksOPD [psi] | 450.0 psi |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0208G3 I/32 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| MinODP [bar] | 3.430 bar |
| MinODP [psi] | 50.000 psi |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 131 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | 4-veis vendeventiler |
| Produktnavn | 4-veis reverserende ventil |
| Produkttype | STF |
| Prosesskoblingsmateriale | Kobber |
| Spole | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Støtmotstandsstandard | JIS C 60068-2-27 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [in] | 5/8 |
| Suging tilkoblingsstørrelse [mm] | 16.03 mm |
| Typedesign | STF-0208G3 |
| Utløpskobling størrelse [in] | 3/8 in |
| Utløpskobling størrelse [mm] | 9.70 mm |
| Utløpskoblingstype | HUNN |
| Vibrasjonsstabilitet [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Vibrasjonstest standard | JIS C 60068-2-6 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.433 Kilogram |
| Nettovekt | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.783 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |