Termostat, UT 72
060H1705
Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP20
060H1705
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse (FS) [K] | 3.0 K |
| Elektrisk kobling | Klamme-terminalskruer |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Godkjenning | RoHS KinaCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Maks. følertemperatur [°C] | 80 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. følertemperatur [°F] | 176.0 °F |
| Material Description | UT 72 Thermostat M/24 |
| Monteringsmetode | Vegg |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 130 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | UT 72 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 85 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.247 Kilogram |
| Nettovekt | 0.24 Kilogram |
| Volume | 1.072 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567121 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |