Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1506

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP20
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: UT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse (FS) [K]2.3 K
Elektrisk koblingKlamme-terminalskruer
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6 x 150 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]15/64 x 5 19/64 in
GodkjenningCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSK
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
KapillarrørmaterialeRustfritt stål
Kapslingsgrad IPIP20
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Maks. følertemperatur [°C]60 °C
Egenskaper
Verdi
Maks. følertemperatur [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
MonteringsmetodeVegg
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]130 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeUT 72
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]85 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.224 Kilogram
Nettovekt0.135 Kilogram
Volume1.119 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428529686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm