Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostat, UT 72

060H1405

Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP00
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: UT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKlamme-terminalskruer
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]15/64 x 4 44/64 in
GodkjenningCEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
KapillarrørmaterialeKobber
Kapslingsgrad IPIP00
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Maks. følertemperatur [°C]60 °C
Egenskaper
Verdi
Maks. følertemperatur [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
MonteringsmetodePanelmontering
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]130 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeUT 72
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]30 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]85 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.147 Kilogram
Nettovekt0.14 Kilogram
Volume0.674 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428529624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm