Termostat, UT 72
060H1401
Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP00
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: UT
060H1401
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobling | Klamme-terminalskruer |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Godkjenning | UKCA |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2000 mm |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| Maks. følertemperatur [°C] | 60 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 140.0 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
| Monteringsmetode | Panelmontering |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 130 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | UT 72 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 85 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.137 Kilogram |
| Nettovekt | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.671 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529600 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |