Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 73

060H1302

Temperaturområde [°C]: 0 - 40, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP20
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: UT

Anbefalt utskifting: 060H1702

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingKlamme-terminalskruer
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]15/64 x 4 44/64 in
GodkjenningCEEACRoHSRoHS KinaTYSK
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
KapillarrørmaterialeKobber
Kapslingsgrad IPIP20
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Maks. følertemperatur [°C]90 °C
Egenskaper
Verdi
Maks. følertemperatur [°F]195.0 °F
Material DescriptionUT 73 TERMOSTAT 0-+40 gr.C, 1,5M KAP.RØR
MonteringsmetodeVegg
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]55 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]130 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeUT 73
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]105 °F
Temperaturområde [°F] [min.]32 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.238 Kilogram
Nettovekt0.104 Kilogram
Volume1.077 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428529549
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm