Termostat, UT 72
060H1201
Temperaturområde [°C]: -30 - 30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Kapslingsgrad IP: IP00
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: UT
060H1201
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse (FS) [K] | 2.3 K |
| Elektrisk kobling | Klamme-terminalskruer |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Godkjenning | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS KinaTYSKUKCA |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 59 1/16 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
| Kapillarrørmateriale | Kobber |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. følertemperatur [°C] | 60 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
| Monteringsmetode | Panelmontering |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 130 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | UT 72 |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 85 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.109 Kilogram |
| Nettovekt | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.75 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |