Danfoss logo
Temperature Switches, RT140, RT140L, RT141

Termostat, RT140L

017L003166

Temperaturområde [°C]: 15 - 45, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT (nøytralsone), Følertype: Ekstern kanalsensor, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]5.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]2.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]4.5 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]1.8 °C
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]25 x 90 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1 x 3 1/2 in
FølertypeEkstern kanalsensor
GodkjenningRoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Kap.rørlengdedel [tommer]78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
Kapslingsgrad IPIP66
Kontaktdifferanse [°C] [min.]1.8 °C
Egenskaper
Verdi
Kontaktdifferense [°C] [maks.]2.0 °C
KontaktfunksjonSPDT (nøytralsone)
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]240 °C
Maks. følertemperatur [°F]464.0 °F
Maks. nøytral sone [°C]5.0 °C
Material DescriptionRT140L Thermostat M/9
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT140L
SCIP dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]113 °F
Temperaturområde [°F] [min.]59 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.181 Kilogram
Nettovekt1.069 Kilogram
Volume4.715 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428042628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm