Danfoss logo
Thermostat, RT8L_017L003066

Termostat, RT8L

017L003066

Temperaturområde [°C]: -20 - 12, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT (nøytralsone), Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP66

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]4.9 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]1.5 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]4.4 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]1.5 °C
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 4 1/4 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaCCCCEEACGLLVDRMRSRoHSUA
Kap.rørlengdedel [tommer]78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
Kapslingsgrad IPIP66
Egenskaper
Verdi
Kontaktdifferensial [°C]1.5 °C
KontaktfunksjonSPDT (nøytralsone)
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]145 °C
Maks. følertemperatur [°F]293.0 °F
Maks. nøytral sone [°C]4.9 °C
Material DescriptionRT8L Thermostat M/15
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT8L
SCIP dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]12 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]54 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-4 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.02 Kilogram
Nettovekt0.908 Kilogram
Volume2.685 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428042635
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm