Danfoss logo
RT270/RT271 Differential temperature switch

Termostat, RT271

017D004466

Temperaturområde [°C]: 20 - 100, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Sylindrisk ekstern sensor, Kapillarrørlengde [mm]: 10000, Kapslingsgrad IP: IP66
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: RT

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. temp. innstillingsområde [°C] [maks.]20 °C
Diff. temp. innstillingsområde [°C] [min.]0 °C
Diff. temp. innstillingsområde [°F] [maks.]68 °F
Diff. temp. innstillingsområde [°F] [min.]0 °F
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 182 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 7 3/16 in
FølertypeSylindrisk ekstern sensor
GodkjenningCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS KinaTYSK
Kap.rørlengdedel [tommer]393 11/16 in
Kapillarrørlengde [mm]10000 mm
Kapslingsgrad IPIP66
Kontaktdifferensial [°C]3.0 °C
KontaktfunksjonSPDT
Egenskaper
Verdi
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C]200 °C
Maks. følertemperatur [°F]392.0 °F
Material DescriptionRT 271 DIFF.TERMOSTAT
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørGenerelt tilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT271
Reléutløsningstid [s]0 s
SCIP dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Temperaturområde [°F] [min.]70 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse3/8

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.281 Kilogram
Nettovekt2.003 Kilogram
Volume5.087 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428042758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm