Termostat, RT101E
017-618066
Temperaturområde [°C]: 25 - 90, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66
017-618066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| ATEX-salgstekst | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 20.0 °C |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.] | 3.5 °C |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 10.0 °C |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 2.4 °C |
| Differansetype | Justerbar |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 2xPg 13.5 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Følertype | Ekstern pære |
| Godkjenning | RoHS KinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 196 7/8 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 5000 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kontaktfunksjon | SPDT gull |
| Kontaktklasse | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Ladetype | Adsorpsjon |
| Maks. følertemperatur [°C] | 300 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 572.0 °F |
| Material Description | RT101E Thermostat M/15 ATEX |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostat |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | RT101E |
| SCIP dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier produktnavn | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Servicebar | Kontaktsystemer |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 77 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.275 Kilogram |
| Nettovekt | 0.982 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986458 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |