Danfoss logo
Thermostat, RT14E_017-509866,017-617966

Termostat, RT14E

017-617966

Temperaturområde [°C]: -5 - 30, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
ATEX-salgstekst-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]10.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]2.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]8.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]2.0 °C
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 4 1/4 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Kap.rørlengdedel [tommer]196 7/8 in
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP66
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]150 °C
Maks. følertemperatur [°F]302.0 °F
Material DescriptionRT14E Thermostat M/15 ATEX
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT14E
SCIP dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]86 °F
Temperaturområde [°F] [min.]23 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.127 Kilogram
Nettovekt0.994 Kilogram
Volume2.685 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428986229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm