Danfoss logo
F017-_0022_RT_520566

Termostat, RT120

017-520966

Temperaturområde [°C]: 120 - 215, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP66

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]9.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]1.8 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]30.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]7.0 °C
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 80 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 3 1/8 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaCCCCECMIMDNVEACGLLVDNKKRoHSTYSKUA
Kap.rørlengdedel [tommer]196 7/8 in
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad IPIP66
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
LadetypeDelvis
Maks. følertemperatur [°C]260 °C
Maks. følertemperatur [°F]500.0 °F
Material DescriptionRT 120 TERMOSTAT, 5M KAP.RØR -
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT120
SCIP dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]215 °C
Temperature range [°C] [min]120 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]419 °F
Temperaturområde [°F] [min.]248 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.16 Kilogram
Nettovekt1.048 Kilogram
Volume2.685 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423120307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm