Termostat, RT115
017-519866
Temperaturområde [°C]: 10 - 35, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Romføler, Kapslingsgrad IP: IP66
017-519866
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Maks. områdeinnstilling[°C] | 1.8 °C |
| Diff. @ Min. områdeinnstilling[°C] | 1.8 °C |
| Differansetype | Fast |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 2xPg 13.5 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følertype | Romføler |
| Godkjenning | RoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Ladetype | Adsorpsjon |
| Maks. følertemperatur [°C] | 92 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 198.0 °F |
| Material Description | RT 115 ROMTERMOSTAT 10-35C. IP66 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostat |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | RT115 |
| SCIP dossier nr. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dossier produktnavn | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Servicebar | Kontaktsystemer |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 35 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 95 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 50 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.96 Kilogram |
| Nettovekt | 0.848 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423120574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |