Danfoss logo
RT temperature Switch with room sensor

Termostat, RT103

017-515566

Temperaturområde [°C]: 10 - 45, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Romføler, Kapslingsgrad IP: IP66

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]5.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]1.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]7.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]1.3 °C
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FølertypeRomføler
GodkjenningRoHS KinaCCCCEEACLVDRMRSRoHSTYSKUA
Kapslingsgrad IPIP66
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Egenskaper
Verdi
LadetypeTilstand damp
Maks. følertemperatur [°C]100 °C
Maks. følertemperatur [°F]212.0 °F
Material DescriptionRT 103 ROMTERMOSTAT,10-45C, IP66
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT103
SCIP dossier nr.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dossier produktnavnRT Thermo & RT Diff. Thermo
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.]45 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]113 °F
Temperaturområde [°F] [min.]50 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.922 Kilogram
Nettovekt0.79 Kilogram
Volume2.685 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423120420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm