Termostat, ARS
061G7010
Brytere og termostater
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Temperaturbrytere
061G7010
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | ARS |
| Servicebar | Nei |
| Typedesign | ARS-C130 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.192 Kilogram |
| Nettovekt | 0.182 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.331 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276696 |