Danfoss logo
Thermostat, KPU73B, WEB060L8040

Termostat, KPU74B

060L5220

Termostat, Produkttype: KPU74B, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Temperaturområde [°C]: -18 - 27
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KPU

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertVinkelbrakettSkruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differanse @ maks. innstillingsområde [°F]10.0 °F
Differanse @ min. innstillingsområde [°F]10.0 °F
DifferansetypeFast
Elektrisk kobl. kommentarerfor ½" hann rørgjenge
Elektrisk koblingHull
Elektrisk koblingsstørrelse7/8 tommer
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6.4 x 95 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1/4 x 3 3/4 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]80 in
Kapillarrørlengde [mm]2030 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
Egenskaper
Verdi
Kontaktklasse120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotkapasitet: 120/240 V dc 12W
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]80 °C
Maks. følertemperatur [°F]175.0 °F
Material DescriptionKPU74B Thermostat M/14
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTemperaturstyring
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPU74B
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperaturområde [°C] [Maks.]27 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-18 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]80 °F
Temperaturområde [°F] [min.]0 °F
TilbakestillingsfunksjonManuell min
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.508 Kilogram
Nettovekt0.445 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.241 Liter
EAN/UPC5702428075701