Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

Termostat, KPU69

060L5217

Termostat, Produkttype: KPU69, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern luftcoil, Temperaturområde [°C] [Min.]: -4, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 35

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertVinkelbrakettSkruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [maks.]13.0 °F
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [min.]3.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [maks.]45.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [min.]8.0 °F
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. kommentarerfor ½" hann rørgjenge
Elektrisk koblingHull
Elektrisk koblingsstørrelse7/8 tommer
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 2 3/4 in
FølertypeEkstern luftcoil
GodkjenningCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]80 in
Kapillarrørlengde [mm]2030 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Egenskaper
Verdi
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAPilotkapasitet: 120/240 V dc 12W
LadetypeDamp
Maks. følertemperatur [°C]121 °C
Maks. følertemperatur [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU69 Thermostat M/14
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTemperaturstyring
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPU69
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperaturområde [°C] [Maks.]35 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-4 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]95 °F
Temperaturområde [°F] [min.]25 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.79 Kilogram
Nettovekt0.751 Kilogram
Volume1.624 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428075633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm