Danfoss logo
KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

Termostat, KPU63

060L5214

Termostat, Produkttype: KPU63, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern luftcoil, Temperaturområde [°C] [Min.]: -51, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 10
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KPU

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertVinkelbrakettSkruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [maks.]15.0 °F
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [min.]5.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [maks.]125.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [min.]18.0 °F
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. kommentarerfor ½" hann rørgjenge
Elektrisk koblingHull
Elektrisk koblingsstørrelse7/8 tommer
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 2 3/4 in
FølertypeEkstern luftcoil
GodkjenningCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]80 in
Kapillarrørlengde [mm]2030 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Egenskaper
Verdi
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotkapasitet: 120/240 V dc 12W
LadetypeDamp
Maks. følertemperatur [°C]121 °C
Maks. følertemperatur [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU63 Thermostat M/14
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTemperaturstyring
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPU63
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperaturområde [°C] [Maks.]10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]-51 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]15 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-60 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.791 Kilogram
Nettovekt0.751 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.584 Liter
EAN/UPC5702428075107