Termostat, KPU61
060L5210
Termostat, Produkttype: KPU61, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern luftcoil, Temperaturområde [°C] [Min.]: -29, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 15
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KPU
060L5210
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 14 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | VinkelbrakettSkruer |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [maks.] | 13.0 °F |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [min.] | 2.5 °F |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [maks.] | 40.0 °F |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [min.] | 10.0 °F |
| Differansetype | Justerbar |
| Elektrisk kobl. kommentarer | for ½" hann rørgjenge |
| Elektrisk kobling | Hull |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 7/8 tommer |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Følertype | Ekstern luftcoil |
| Godkjenning | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 80 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2030 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotkapasitet: 120/240 V dc 12W |
| Ladetype | Damp |
| Maks. følertemperatur [°C] | 121 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 250.0 °F |
| Material Description | KPU61 Thermostat M/14 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Temperaturstyring |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPU61 |
| SCIP dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -29 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.798 Kilogram |
| Nettovekt | 0.758 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428075039 |