Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with E bulb)

Termostat, KPU73

060L5209

Termostat, Produkttype: KPU73, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Temperaturområde [°C] [Min]: -26, Temperaturområde [°C] [Max]: 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertVinkelbrakettSkruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [maks.]45.0 °F
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [min.]15.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [maks.]125.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [min.]22.0 °F
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. kommentarerfor ½ in male pipe thread
Elektrisk koblingHull
Elektrisk koblingsstørrelse7/8 tommer
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]6.4 x 95 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1/4 x 3 3/4 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]80 in
Kapillarrørlengde [mm]2030 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Egenskaper
Verdi
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklassePilotkapasitet: 120/240 V dc 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]80 °C
Maks. følertemperatur [°F]175.0 °F
Material DescriptionKPU73 Thermostat M/14
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTemperaturstyring
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPU73
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-26 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-15 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.774 Kilogram
Nettovekt0.744 Kilogram
Volume1.624 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428075640
Proposition 65Cancer