Termostat, KPU61B
060L5204
Termostat, Type: KPU61B, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern luftcoil, Temperaturområde [°C] [Min.]: -29, Temperaturområde [°C] [Maks.]: 15
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KPU
060L5204
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 14 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | VinkelbrakettSkruer |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differanse @ maks. innstillingsområde [°F] | 3.5 °F |
| Differanse @ min. innstillingsområde [°F] | 11.0 °F |
| Differansetype | Fast |
| Elektrisk kobl. kommentarer | for ½" hann rørgjenge |
| Elektrisk kobling | Hull |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 7/8 tommer |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Følertype | Ekstern luftcoil |
| Godkjenning | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 80 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2030 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontaktklasse | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilotkapasitet: 120/240 V dc 12W |
| Ladetype | Damp |
| Maks. følertemperatur [°C] | 121 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 250.0 °F |
| Material Description | KPU61B Thermostat M/14 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Temperaturstyring |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPU61B |
| SCIP dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -29 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell min |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.781 Kilogram |
| Nettovekt | 0.742 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.624 Liter |
| EAN/UPC | 5702428074674 |