Termostat, KPU19
060L2151
Termostat, Produkttype: KPU19, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPST(NC), Følertype: Ekstern pære, Temperaturområde [°C] [Min]: -34, Temperaturområde [°C] [Max]: 27
060L2151
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse @ maks. innstillingsområde [°F] | 12.6 °F |
| Differanse @ min. innstillingsområde [°F] | 3.6 °F |
| Differansetype | Justerbar |
| Elektrisk kobl. kommentarer | for ½ in male pipe thread |
| Elektrisk kobling | Hull |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 7/8 tommer |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Følertype | Ekstern pære |
| Godkjenning | C UL US UL873 |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 80 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2000 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | SPST(NC) |
| Kontaktklasse | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. følertemperatur [°C] | 60 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 140.0 °F |
| Material Description | KPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -35 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -31 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Temperaturstyring |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPU19 |
| SCIP dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperature range [°C] [max] | 27 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -34 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 80 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -30 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| UL godkjenningsfilnavn | E96053 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.45 Kilogram |
| Nettovekt | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.343 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |