Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Termostat, KPU19

060L2150

Termostat, Produkttype: KPU19, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Temperaturområde [°C] [Min]: -34, Temperaturområde [°C] [Max]: 27

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differanse @ maks. innstillingsområde [°F]12.6 °F
Differanse @ min. innstillingsområde [°F]3.6 °F
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. kommentarerfor ½ in male pipe thread
Elektrisk koblingHull
Elektrisk koblingsstørrelse7/8 tommer
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 4 1/2 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningC UL US UL873
Kap.rørlengdedel [tommer]120 in
Kapillarrørlengde [mm]3000 mm
Kapslingsgrad IPIP20
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
Egenskaper
Verdi
Kontaktklasse0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Maks. følertemperatur [°C]60 °C
Maks. følertemperatur [°F]140.0 °F
Material DescriptionKPU 19 Thermostat 120 Cap Tube SPDT M/10
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-31 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTemperaturstyring
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPU19
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]80 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-30 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE96053
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.45 Kilogram
Nettovekt0.04 Kilogram
Volume1.343 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428906555
Proposition 65Cancer