Danfoss logo
Thermostat, KP81, WEB060L8037

Termostat, KP79

060L223866

Temperaturområde [°C]: 49 - 100, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 2030, Kapslingsgrad IP: IP30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertSkruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]15.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]5.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [maks.]27.0 °F
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [min.]9.0 °F
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [maks.]15.0 K
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [min.]5.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]15.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]5.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [maks.]27.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [min.]9.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.]15.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.]5.0 K
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
Elektrisk koblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Elektrisk koblingsstørrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 3 3/8 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Egenskaper
Verdi
Kap.rørlengdedel [tommer]80 in
Kapillarrørlengde [mm]2030 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfasPilotkapasitet: 120/240 V ac 3APilotkapasitet: 240V dc 12W(0.05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]150 °C
Maks. følertemperatur [°F]302.0 °F
Material DescriptionKP79 Thermostat M/32
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]150 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP79
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]49 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]210 °F
Temperaturområde [°F] [min.]120 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.471 Kilogram
Nettovekt0.388 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423228331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm