Danfoss logo
KP81 Thermostat M/32, WEB060L8049

Termostat, KP81

060L203066

Temperaturområde [°C]: 80 - 149, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 3048, Kapslingsgrad IP: IP30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertSkruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Maks. områdeinnstilling[°C]9.0 °C
Diff. @ Min. områdeinnstilling[°C]9.0 °C
Diff. innstilling Maks. område [K]9.0 K
Diff. innstilling Min. område [K]9.0 K
Differanse @ maks. innstillingsområde [°F]16.0 °F
Differanse @ min. innstillingsområde [°F]16.0 °F
DifferansetypeFast
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
Elektrisk koblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Elektrisk koblingsstørrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 3 3/8 in
FølertypeEkstern pære
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]120 in
Kapillarrørlengde [mm]3048 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfasPilotkapasitet: 120/240 V ac 3APilotkapasitet: 240V dc 12W(0.05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]200 °C
Maks. følertemperatur [°F]392.0 °F
Material DescriptionKP81 Thermostat M/32
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]150 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP81
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperaturområde [°C] [Maks.]149 °C
Temperaturområde [°C] [Min.]80 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]300 °F
Temperaturområde [°F] [min.]175 °F
TilbakestillingsfunksjonManuell maks
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.488 Kilogram
Nettovekt0.424 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428016810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm