Termostat, KP98
060L202466
Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Kontaktfunksjon: 2 SPST(NC), Følertype: Ekstern pære, Kapslingsgrad IP: IP30, Kapillarrørlengde [mm]: 1016
060L202466
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ Maks. områdeinnstilling[°C] | 14.0 °C |
| Diff. @ Min. områdeinnstilling[°C] | 14.0 °C |
| Diff. innstilling Maks. område [K] | 14.0 K |
| Diff. innstilling Min. område [K] | 14.0 K |
| Differanse @ maks. innstillingsområde [°F] | 25.0 °F |
| Differanse @ min. innstillingsområde [°F] | 25.0 °F |
| Differansetype | Fast |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Svivel-kabelkobling |
| Elektrisk koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Følertype | Ekstern pære |
| Godkjenning | RoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 40 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1016 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | 2 SPST(NC) |
| Kontaktklasse | 16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfasPilotkapasitet: 120/240 V ac 3APilotkapasitet: 240V dc 12W(0.05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Ladetype | Adsorpsjon |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. følertemperatur [°C] | 150 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 302.0 °F |
| Material Description | KP98 Thermostat M/20 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 150 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostat |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KP98 |
| SCIP dossier nr. | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temp. område høyre side [°C] [maks.] | 180 °C |
| Temp. område høyre side [°C] [min.] | 100 °C |
| Temp. område høyre side [°F] [maks.] | 350 °F |
| Temp. område høyre side [°F] [min.] | 210 °F |
| Temp. område venstre side [°C] [maks.] | 120 °C |
| Temp. område venstre side [°C] [min.] | 60 °C |
| Temp. område venstre side [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temp. område venstre side [°F] [min.] | 140 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell maks |
| Tilbakestillingsfunksjon, høyre side | Manuell Maks |
| Tilbakestillingsfunksjon, venstre side | Manuell maks |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
| Utstyr | Høyre side kap.rør 80" |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.68 Kilogram |
| Nettovekt | 0.62 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |