Danfoss logo
KP 62 Thermostat with C air coil (auto reset)

Termostat, KP62

060L201566

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Romføler, Kapslingsgrad IP: IP30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat36 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Deler inkludertSkruer
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]7.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]1.5 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [maks.]13.0 °F
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [min.]2.7 °F
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [maks.]7.0 K
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [min.]1.5 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]23.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]6.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [maks.]40.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [min.]11.0 °F
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.]23.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.]6.0 K
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
Elektrisk koblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Elektrisk koblingsstørrelseNPSM 1/2 - 14
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]40 x 30 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1 1/2 x 1 1/4 in
FølertypeRomføler
Egenskaper
Verdi
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfasPilotkapasitet: 120/240 V ac 3APilotkapasitet: 240V dc 12W(0.05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
LadetypeDamp
Maks. følertemperatur [°C]120 °C
Maks. følertemperatur [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP62 Thermostat M/36
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]150 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP62
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]60 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-20 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.384 Kilogram
Nettovekt0.296 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428014793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm