Termostat, KP61
060L200066
Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Kappillarrørsensor, Kapillarrørlengde [mm]: 2030, Kapslingsgrad IP: IP30
060L200066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Skruer |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 7.0 °C |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.] | 1.5 °C |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [maks.] | 13.0 °F |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [°F] [min.] | 2.5 °F |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [maks.] | 7.0 K |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [min.] | 1.5 K |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 23.0 °C |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 5.5 °C |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [maks.] | 40.0 °F |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [°F] [min.] | 10.0 °F |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.] | 23.0 K |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.] | 5.5 K |
| Differansetype | Justerbar |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Svivel-kabelkobling |
| Elektrisk koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Følertype | Kappillarrørsensor |
| Godkjenning | RoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 80 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2030 mm |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | 16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfasPilotkapasitet: 120/240 V ac 3APilotkapasitet: 240V dc 12W(0.05A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Ladetype | Damp |
| Maks. følertemperatur [°C] | 120 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 248.0 °F |
| Material Description | KP61 Thermostat M/32 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 150 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Termostat |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KP61 |
| SCIP dossier nr. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPS KPU Thermostat |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 60 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -20 °F |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.482 Kilogram |
| Nettovekt | 0.4 Kilogram |
| Volume | 1.281 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014922 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |