Danfoss logo
Thermostat, KP81_060L115566, 060L115666

Termostat, KP73

060L113866

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell min, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Dobbelkontakt ekstern sensor, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ Maks. områdeinnstilling[°C]3.5 °C
Diff. @ Min. områdeinnstilling[°C]3.5 °C
Diff. innstilling Maks. område [K]3.5 K
Diff. innstilling Min. område [K]3.5 K
DifferansetypeFast
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]13/32 x 3 3/8 in
FølertypeDobbelkontakt ekstern sensor
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Egenskaper
Verdi
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]80 °C
Maks. følertemperatur [°F]176.0 °F
Material DescriptionKP73 Thermostat M/32
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]150 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP73
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]59 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-13 °F
TilbakestillingsfunksjonManuell min
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UtstyrFølere med dobbelkontakt

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.428 Kilogram
Nettovekt0.364 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428016513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm