Danfoss logo
KP75 Thermostat M/14, WEB060L8031

Termostat, KP75

060L112066

Temperaturområde [°C]: 0 - 35, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern kanalsensor, Kapslingsgrad IP: IP30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)55
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]12.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]2.5 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [maks.]12.0 K
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [min.]2.5 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]16.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]3.5 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.]16.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.]3.5 K
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]25 x 125 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1 x 3 5/8 in
FølertypeEkstern kanalsensor
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Height (EF000040)55
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Egenskaper
Verdi
Kap.rørlengdedel [tommer]78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
LadetypeAdsorpsjon
Maks. følertemperatur [°C]110 °C
Maks. følertemperatur [°F]230.0 °F
Material DescriptionKP 75 TERMOSTAT,2M KANALFØ
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]150 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP75
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]35 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]95 °F
Temperaturområde [°F] [min.]32 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes
Width (EF000008)55

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.506 Kilogram
Nettovekt0.462 Kilogram
Volume1.468 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428016469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm