Danfoss logo
KP61 Thermostat , WEB060L8005

Termostat, KP63

060L110866

Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Ekstern luftcoil, Kapillarrørlengde [mm]: 2000, Kapslingsgrad IP: IP30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat32 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]8.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]2.7 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [maks.]8.0 K
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [min.]2.7 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]70.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]10.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.]70.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.]10.0 K
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 2 3/4 in
FølertypeEkstern luftcoil
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]78 3/4 in
Kapillarrørlengde [mm]2000 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
Egenskaper
Verdi
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
LadetypeDamp
Maks. følertemperatur [°C]120 °C
Maks. følertemperatur [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP 63 TERMOSTAT, 2 M
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]150 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP63
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]14 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.432 Kilogram
Nettovekt0.366 Kilogram
Volume1.281 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428014557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm