Danfoss logo
KP thermostat, straight cap. tube

Termostat, KP61

060L110166

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT, Følertype: Kappillarrørsensor, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Kapslingsgrad IP: IP30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat14 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.]7.0 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.]1.5 °C
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [maks.]7.0 K
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [min.]1.5 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.]23.0 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.]5.5 °C
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.]23.0 K
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.]5.5 K
DifferansetypeJusterbar
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]1/10 x 19 5/8 in
FølertypeKappillarrørsensor
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]196 7/8 in
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Egenskaper
Verdi
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
LadetypeDamp
Maks. følertemperatur [°C]120 °C
Maks. følertemperatur [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP 61 TERMOSTAT, 5M
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]150 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTermostat
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTermostat
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP61
SCIP dossier nr.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier produktnavnKP KPS KPU Thermostat
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]59 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-22 °F
TilbakestillingsfunksjonAuto
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.534 Kilogram
Nettovekt0.47 Kilogram
Volume1.468 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428516884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm