Termostat, BLS
061G7011
Brytere og termostater
061G7011
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 18 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1000 mm |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | BLS |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Typedesign | BLS-C1020L1Q08 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.431 Kilogram |
| Nettovekt | 0.427 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.979 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276689 |