Plugg
061F1304
Brukt til produkt: ACB, Funksjon: Vanntett gummiplugg, Brukt til produkt, kommentarer: For spadekontaktversjoner
061F1304
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 300 stk. |
| Brukt til produkt | ACB |
| Brukt til produkt, kommentarer | For spadekontaktversjoner |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | Vanntett gummiplugg |
| Material Description | ACB Parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Plugg |
| Produkttype | Accessory |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.216 Kilogram |
| Nettovekt | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.457 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |