Danfoss logo
Accessory _ Packing

Brytertilbehør, Innstillingsknapp

060-1096

Type: Tilbehør, Brukt til produkt: UT 73, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 48
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og tilbehør til brytere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat48 stk.
Brukt til produktUT 73
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
Material DescriptionAccessories UT
Egenskaper
Verdi
Mer informasjon:0 - 40 °C / 32 - 105 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeBrytertilbehør
ProduktnavnInnstillingsknapp
ProdukttypeTilbehør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt10 Gram
Nettovekt8 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702422064862