Brytertilbehør, Dempeenhet
060-104866
Typedesign: Dempeenhet, Brukt til produkt: KP, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
060-104866
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | KP |
| Brukt til produkt, kommentarer | Ø 0.3 mm hole |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Damping Device |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Dempeenhet |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak kobl. størrelse [tommer] | 1/4 in |
| Trykkinntak kobl. type | Flare |
| Typedesign | Dempeenhet |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.011 Kilogram |
| Nettovekt | 0.049 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017565 |