Brytertilbehør, Sveisenippel
060-005766
Typedesign: Sveisenippel, Brukt til produkt: KP, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
060-005766
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | KP |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 1x skive Al. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsnotater | Tube Ø6 x 150 external |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | SVEISESTUSS Ø6X150 FOR KP/A |
| Mer informasjon: | Ø6x150 external |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytertilbehør |
| Produktnavn | Sveisenippel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkinntak innv./utv. | Female |
| Trykkinntak kobl. størrelse [mm] | 10 x 0.75 |
| Trykkinntak kobl. type | M |
| Typedesign | Sveisenippel |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.032 Kilogram |
| Nettovekt | 0.028 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 1.993 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017329 |