Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

Trykkbryter, RT5AL

017L001766

Regul. område [bar] Pe: 4 - 17, Kontaktfunksjon: SPDT (nøytralsone), Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP66
Kontakt diff. [bar]0.35 bar
KontaktfunksjonSPDT (nøytralsone)
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
KuldemidlerR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Maks. driftstrykk [bar]22.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]320 psig
Maks. nøytral sone [bar]1.40 bar
Maks. testtrykk [bar] Pe25.0 bar
Maks. testtrykk [psig]363.0 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionRT 5AL PRESS.M/Ø 6 MM ERMETO
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT5AL
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]17.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]4.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]246.60 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP dossier nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier produktnavnRT Presso_Diff.Presso
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsmerknaderSkjærering 6mm rør
TrykkoblingsrtypeM
TrykkoblingsstandardISO 8434-1
Trykkoblingsstørrelse12 x 1.5
UL-godkjente kjølemidlerR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.88 Kilogram
Nettovekt0.77 Kilogram
Volume2.685 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428042659
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm