Danfoss logo
RT116E Pressure switch, G3/8,, code 017-520166

Trykkbryter, RT121E

017-618466

Regul. område [bar] Pe: -1 - 0, Differanse [bar]: 0.09 - 0.4, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat15 stk.
ATEX-salgstekst-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]0.40 bar
Differanse [bar] [min.]0.09 bar
Differanse [psi] [maks.]5.80 psi
Differanse [psi] [min.]1.30 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACLVDNKKRINARoHSTYSKUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP66
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Maks. driftstrykk [bar]7.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]100 psig
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [bar] Pe8.0 bar
Maks. testtrykk [psig]116.0 psig
Material DescriptionRT121E Pressure Switch M/15 ATEX
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT121E
Reguleringsområde29.5 inHg - 0 psig
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]0.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]-1.00 bar
SCIP dossier nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier produktnavnRT Presso_Diff.Presso
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse3/8

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.113 Kilogram
Nettovekt0.858 Kilogram
Volume2.685 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428046558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm