Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Trykkbryter, RT19W

017-142666

Regul. område [bar] Pe: 5 - 25, Differanse [bar]: 1.2, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 42

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]17.40 psi
Differanse [bar]1.20 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaCCCCEEACGLLVDPEDRoHSUA
Identisk produkt017-518166
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP66
KategoriIV
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar]42.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]610 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe47.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [psig]682.0 psig
Material DescriptionRT19W Pressure Switch I/12
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT19W
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]25.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]5.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]362.60 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]72.50 psig
SCIP dossier nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier produktnavnRT Presso_Diff.Presso
ServicebarKontaktsystemer
Sprengtrykk [bar]63.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/2
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.15 Kilogram
Nettovekt1.04 Kilogram
Volume3.75 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423309603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm