Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

Trykkbryter, RT112

017-141566

Regul. område [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differanse [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Trykk hann/hunn: Hann, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 7

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]0.16 bar
Differanse [bar] [min.]0.07 bar
Differanse [psi] [maks.]2.30 psi
Differanse [psi] [min.]1.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Identisk produkt017-519166
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP66
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar]7.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]100 psig
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [bar] Pe8.0 bar
Maks. testtrykk [psig]116.0 psig
Material DescriptionRT112 Pressure Switch I/6
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT112
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]1.10 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]0.10 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]16.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]1.50 psig
SCIP dossier nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier produktnavnRT Presso_Diff.Presso
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse3/8

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.995 Kilogram
Nettovekt0.885 Kilogram
Volume3.749 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423136155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm