Rom-humidistat, AHS
061H6000
Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 45
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykkbrytere
061H6000
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 45 stk. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Material Description | AHS Room Humidistat C1090 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Rom-humidistat |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | AHS |
| Servicebar | Nei |
| Typedesign | AHS-C1090 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.185 Kilogram |
| Nettovekt | 0.176 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.32 Liter |
| EAN/UPC | 5702428274210 |