Differansetrykkbryter, ONS
061G4025
Differansetrykkbryter, Produkttype: ONS, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 20
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykkbrytere
061G4025
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ONS Diff. Pressure Switch C106XQ29 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Differansetrykkbryter |
| Produkttilbehør | Nei |
| Produkttype | ONS |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | ONS-C106XQ29 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.721 Kilogram |
| Nettovekt | 0.685 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.028 Liter |
| EAN/UPC | 5702428277594 |