Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

Trykkbryter, KPU6B

060-5246

Regul. område [bar] Pe: 8 - 42, Kontaktfunksjon: SPDT, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: Flaremutter, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 46.5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Application noteNot applicable for liquid line
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]60.00 psi
Elektrisk kobl. kommentarerfor ½ in male pipe thread
Elektrisk koblingHull
Elektrisk koblingsstørrelse7/8 tommer
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Kap.rørlengdedel [tommer]36 in
Kapillarrørlengde [mm]900 mm
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KategoriIV
Kjølemidler uten oljeR134aR513AR515B
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseDC=12 W pilotlast144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
KuldemidlerR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744
Maks. driftstrykk [bar]46.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]675 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe50.0 bar
Maks. testtrykk [psig]725.0 psig
Material DescriptionKPU6B Pressure Switch M/10
Egenskaper
Verdi
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseHøytrykksstyring
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPU6B
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]42.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]600.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]100.00 psig
SCIP dossier nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dossier produktnavnKPU Pressure Switch
ServicebarNei
SmøremiddelkompatibilitetOljefrie applikasjoner
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonManuell maks
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeFlaremutter
TrykkoblingsstandardDIN 8912
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.755 Kilogram
Nettovekt0.72 Kilogram
Volume1.151 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428063753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm